解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

適用於輕型應用的不銹鋼 (A4) C 型槽型材

  • 高度: 20.6 mm
  • 材料厚度: 2 mm
  • 材料構成: 不鏽鋼, 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

選擇

長度
  • 6 m
包裝數量
  • 6 m
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價格加載發生錯誤

請聯絡我們

技術資料

高度
20.6 mm
材料厚度
2 mm
材料構成
不鏽鋼, 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
表面處理
戶外升級 - 不鏽鋼
環境 情況
戶外高污染 (C4 – 高 / C5)

特點和應用

產品特點

  • 鋸齒狀邊緣的 C 型材–具有更高的抗拉和抗剪能力
  • 優化的孔型-提供更靈活的連接選項
  • 預先標記的尺寸-用於快速安裝、組裝和切割
  • 採用模組化通道系統,功能多元、靈活
  • 可為所有 MQ 安裝坑糟提供隔音元件

應用

  • 建議安裝於工業環境,或凝結大量水氣的地方
  • 管道模組化支撐系統
  • 空氣管道和電纜架的模組化支撐系統
  • 3D 結構的模組化支撐系統
  • 壁掛式安裝

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.