新的
Fast-Lock MT-FL #2399683
- 材料構成: S460MC, Q460B (Q460C MOD)
- 材質及塗層: 碳鋼 - 室內塗層
- 材料厚度: 3 mm
選擇
包裝數量
- 50 pc
數量
包
Total 個
50
折扣價
HKD 1,567.50
HKD 31.35 / 1 個
技術資料

材料構成
S460MC, Q460B (Q460C MOD)
材質及塗層
碳鋼 - 室內塗層
材料厚度
3 mm
表面處理
室內塗層 - 電鍍鍍鋅
緊固扭矩
30 Nm
重量
0.06 kg