支撐系統的標準固定件
模組化支撐系統的標準固定元件–夾子、耦合器、夾具、螺紋桿、風道緊固件、螺栓、螺帽、螺絲等
15 產品
篩選

- 描述
- 合符 ISO 7089 的不鏽鋼 (A4) 平墊片
- 所需材料等級
- A2, A4
- 材料構成
- 不鏽鋼 A4 – DIN EN ISO 7089
- 表面處理
- 戶外升級 - 不鏽鋼

- 描述
- 用於將喉碼緊固到螺柱吊架的平墊片,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成
- Q235 或更優質的鋼
- 表面處理
- 戶外塗層 - HDG
- 環境 情況
- 戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)



- 描述
- 鍍鋅槽鋼扣板,用於組裝經過防火測試的吊架和安裝錨栓
- 材料構成
- S235JR - DIN EN 10025
- 表面處理
- 室內塗層 - 電鍍鍍鋅
- 環境 情況
- 乾燥室內環境 (C1) 室內臨時冷凝 (C2)


- 描述
- 熱浸鍍鋅 (HDG) 槽鋼扣板,用於組裝吊架和安裝錨栓
- 材料構成
- S235JR - DIN EN 10025
- 表面處理
- 戶外塗層 - HDG
- 環境 情況
- 戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)