跳到主要內容
登入或註冊
訂單
zh
聯絡
購物車
搜尋
產品
行業解決方案
支援及下載
關於喜利得
登入或註冊
購物車
主頁
產品
模塊支援系統
模組化支撐型材
Hilti
將鼠標移到圖片放大
點擊圖片可放大
MQ-21-F
新產品
Item
#
r4318
安裝槽鋼 HDG
高度: 20.6 mm
材料厚度: 2 mm
材料構成: S235JR - DIN EN 10025
更多技術資料
分享
在 Facebook 分享
在 LinkedIn 分享
在 Email 分享
產品特點
C 剖面具鋸齒狀邊緣
外形美觀
預印尺寸標記,方便安裝、組裝及切割
組合式槽鋼系統
帶鏠設計增添使用靈活性
產品應用
建議安裝在潮濕的室內房間、中度風化 / 無風化的戶外空間以及接觸空氣的飾面
管道工程
冷氣喉
電纜槽
掛牆安裝
技術資料
在尋找技術資料?
此產品有多種組合和各別的品項編號及技術資料。請從上方的產品篩選中選擇產品以查詢各別的技術資料。