MT-50 螺柱坑槽
新產品Item #r12218908
適合戶內使用的螺柱坑槽
- 材料構成: S280 或更優質的鋼
- 表面處理: 室內塗層 - 預先鍍鋅
- 材料厚度: 2.75 mm
分享
產品特點
- 經濟實惠 – 高負載/重量比以及快速組裝,使 MT 螺柱坑槽成為焊接式 MEP 支撐結構的更有效替代方案
- 將複雜程度降至最低 – 把後勤和現場運作最佳化,同時使安裝更簡易
- 設計更簡單 – 您可以將喜利得 MT 組件用於任何 MEP 安裝,從最輕的吊架到最重型的組合式框架都一樣適合
- 更易安裝 – 兼容創新的 MT 系統扭鎖,以便使用各種不同的 MT 連接件和底板
- 廣泛的軟件支援 – 使用 PROFIS Modular Support Engineering、MEP Support Selector、Revit® 系列、Staad Pro® 和 Smart 3D® 外掛程式等軟件簡化設計和訂購過程
產品應用
- 安裝至地面的 MEP 支撐結構,例如足球門柱式螺柱框架
- 安裝至天花板的 MEP 支撐結構,例如懸掛式螺柱吊架框架
- 安裝至牆壁的懸臂樑托架,適用於較小的喉管、通風管和線纜
- 組合式 3D 框架,可支撐喉管、通風管以及線纜托盤
- 適用於乾爽的室內環境