PD-E 測距儀器
新產品Item #r587776
帶有綜合取景器的戶外激光測量儀,最大測量距離高達 200 m
- 測量 範圍: 0 m - 200 米
- 測量準確度: 1.0 mm
- 測量功能: 單次及連續測量, 戶外模式, 數字水位
分享
產品特點
- 高質量的激光模塊即使在最惡劣的室外環境下,也可以進行遠程測量
- 即使在非常明亮的陽光下,也能閱讀戶外專用的顯示屏
- 內置光學取景器,適合戶外量度
- 堅固耐用,可抵禦惡劣的工地環境
- 內置的 360° 傾斜傳感器和智能估算功能,支援在具挑戰性的情況下進行測量
產品應用
- 能快速且安全地量度一些難以觸及的地方
- 量度表面面積以為翻新工程報價
- 判斷難以直接量度的物件長度或高度(遙距量度)
- 使用戶外模式量度長距離
- 使用梯形函數容易量度屋頂長度