防火裝置及套筒

探索我們的預製成形防火套和嵌入式坑槽儀器,這些工具為方便安裝和檢查而設計,適用於電纜和喉管穿透的防火工作

2 產品

篩選
CFS-SL GA 延長速度套筒
描述
配以最佳的氣流控制的通路裝置,用於高流量數據線上
防火等級 (EN 13501-1)
E
產品級別
Ultimate
產品應用所需溫度-範圍
-5 - 50 °C
This attribute will display the logo for HKGBC Eco-Product Directory.This will only be used by MO Hong Kong (HK)
               本產品提供抗震
               本組產品提供高度防煙及不透氣保護

CFS-CID 防火嵌入式設備
描述
用於管道地板穿透的一步式防火鑄造解決方案
高度
250 mm
基礎材料
混凝土
LEED VOC
0 g/l
               本組產品提供高度防煙及不透氣保護
               該產品提供高度抗霉及抗黴菌保護