X-BT-GR 不鏽鋼螺紋螺栓
新產品 UltimateItem #r8777389
螺紋鋼釘適用於在鋼材上作格柵及棋盤緊固應用
- 基礎材料: 鋼
- 接合面最小厚度(鋼材): 8 mm
- 腐蝕防護: 等量腐蝕保護A4(316)
分享
產品特點
- 塗層鋼不需要重做 - 腐蝕保護層完好無損
- 穩固 – 獨特設計使鋼釘能緊固地焊連於基材,提供極強穩固力與高負載容量
- 可攜式充電系統 – 毋須拖出長電源線
- 快捷省時 – 尤其適合直接緊固到具塗層或經處理的鋼鐵
- 抗腐蝕 – 適用於海上、近海及石化應用、發電廠等等
產品應用
- 使用 X-FCM-M 或 X-FCM-R 格柵固定盤及 X-FCS 格柵組件以緊固格柵板到鋼結構
- 緊固電纜槽、槽鋼、支柱、輕型電氣安裝 (T 型鋼、儀器面板、接線盒)、裝置等眾多用途
- 緊固螺桿到鋼材
- 緊固至防火塗層 (PFP) 樑
- 使用 X-FCP-R 格柵固定盤緊固花紋板


對於批准或證書信息,請參見各個項目。
技術資料
文件
-
- 操作說明 X-BT-GR M8, 斯洛文尼亞語, 葡萄牙語, 斯洛伐克語, Hebrew, 芬蘭語, Serbian, 德語, 俄語, 匈牙利語, Ukrainian, Arabic, French, Portuguese, 捷克語, 日語, Sardinian, Malay, 波蘭語, 土耳其語, Thai, 英語, Norwegian, 法語, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, 丹麥語, Estonian, Croatian, Kazakh, 西班牙語, 中文, 荷蘭語, Chinese, 韓語, 意大利語, 瑞典語, Greek, [ 2.3 MB ]
-
- X-BT-MR 及 X-BT-GR 的 ETA-20/1042 證書, 英語, 德語, [ 8.8 MB ]
- 應用於海上、近海及工業環境的 X-BT-GR、X-BT-MR 和 X-BT-ER 螺紋緊固件獲 LR 19/00003 通過認證, 英語, [ 783.4 kB ]
- DNV 認證 TAS00001SV-5,適用於 X-BT-GR、X-BT-MR 和 X-BT-ER 螺紋緊固件, 英語, [ 435.1 kB ]
- X-BT-GR 獲 ABS 23-HS1755518-2426560-PDA 認證。 用於近海和造船應用的X-BT-MR 和 X-BT-ER 緊固系統, 英語, [ 112.8 kB ]
- X-BT-GR、X-BT-MR 和 X-BT-ER 緊固系統獲 BV 54054-B0 認證, 英語, [ 577.5 kB ]