S-BT GR 螺紋螺柱
新產品 UltimateItem #r14656032
螺紋旋入式螺柱 (不鏽鋼、公制螺紋),適合在高腐蝕性環境中完成鋼材的格柵緊固工作
- 螺紋尺寸: M8
- 產品級別: Ultimate
分享
產品特點
- 塗層鋼不需要重做 - 腐蝕保護層完好無損
- 適用於高腐蝕性環境(C4 和 C5) - 適合大多數能源和工業應用
- 適用於厚度 6 mm (1/4") 及以上的鋼鐵使用
- 可攜式充電系統,毋須拖出長電源線
- 可提供長鑽頭(95 毫米)
產品應用
- 使用 X-FCM-R 光柵碟將光柵固定到鋼結構上
- 使用 X-FCM-R NG 光柵碟將光柵固定到鋼結構上
對於批准或證書信息,請參見各個項目。
技術資料
文件
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, 英語, 德語, [ 2.5 MB ]
- S-BT-MR/-MF HL,S-BT-GR/-GF HL,S-BT-ER/-EF HL 海上和造船應用緊固系統,均獲必維國際檢驗集團 (BV) 74271/A0_BV 認證。, 英語, [ 530.5 kB ]
- S-BT HL 近海和造船應用的 S-BT HL 緊固系統,由美國驗船協會 (ABS) 23-2361769-PDA 認證。, 英語, [ 1.8 MB ]
- S-BT HL 近海和造船應用的緊固系統,獲美國驗船協會 (DNV) TAS00003NW 證書認證。, 英語, [ 488.9 kB ]
- S-BT-MR/-MF HL、S-BT-GR/-GF HL、S-BT-ER/-EF HL、X-FCM-R (NG)、X-FCM-M-F (NG) 及 X-FCS-R 近海和造船應用緊固系統,均獲 RINA FPE035023CS/001 認證。, 英語, [ 125.1 kB ]