電子連接器 S-BT-ER HC HL
新產品 UltimateItem #r14653379
螺紋螺柱(不銹鋼,公制螺紋),適用於高度腐蝕環境中鋼材的電氣連接;建議連接電纜的最大橫截面為 120 平方毫米/AWG 4.0
- 材料: 無
- 產品級別: Ultimate
分享
產品特點
- 等電位連接的理想選擇
- 增強的靜電防護
- 增強的安全性 — 允許電流流過電導盤,然後適當地釋放到基材中
- 適用於大多數標準鋼材結構
- 具有高抗腐蝕力 — 適用於大部分行業:海上、近海、石油化及發電廠應用
產品應用
- 功能性連接
- 保護性連接
- 終端連接
- 防雷保護
- 壓焊及接地
對於批准或證書信息,請參見各個項目。
技術資料
文件
-
- 用於緊固接地及壓焊設備的 X-BT 和 S-BT 獲 UL E257069 認證。, 英語, [ 79.7 kB ]
- S-BT-MR/-MF HL,S-BT-GR/-GF HL,S-BT-ER/-EF HL 海上和造船應用緊固系統,均獲必維國際檢驗集團 (BV) 74271/A0_BV 認證。, 英語, [ 530.5 kB ]
- 用於緊固接地及壓焊設備的 X-BT 和 S-BT 獲 Canadian UL E257069 認證。, 英語, [ 80.1 kB ]
- S-BT HL 近海和造船應用的 S-BT HL 緊固系統,由美國驗船協會 (ABS) 23-2361769-PDA 認證。, 英語, [ 1.8 MB ]
- S-BT HL 近海和造船應用的緊固系統,獲美國驗船協會 (DNV) TAS00003NW 證書認證。, 英語, [ 488.9 kB ]
- S-BT-MR/-MF HL、S-BT-GR/-GF HL、S-BT-ER/-EF HL、X-FCM-R (NG)、X-FCM-M-F (NG) 及 X-FCS-R 近海和造船應用緊固系統,均獲 RINA FPE035023CS/001 認證。, 英語, [ 125.1 kB ]