S-DS 01 B M 尖頭間隔牆螺絲
新產品Item #r4432
適用於 SMD 57 螺釘匣的間隔牆排釘(磷化塗層) - 可以將間隔牆板固定到金屬上
- 螺絲頭類型: 喇叭頭
- 螺絲驅動/凹槽類型: PH #2
- 排釘: 是,和 SMD57 螺絲彈匣相容
分享
產品特點
- 專為高生產力而設計,幾乎無浪費 – 喜利得間隔牆螺絲通過 CE 認證和 EN 14566 質素及一致性測試
- 設計適用於 SMD 57 彈匣和 SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 及 SD 6000 螺絲批
- 設定頻率高 - 在更短時間內完成更多工作
- 驅動性能更可靠 – 喜利得全面控制間隔牆螺絲製造過程,確保質素和一致性更高
- 由排釘、釘匣與間隔牆電絲批構成的最佳效能系統
產品應用
- 將間隔牆板固定到金屬子結構(高達 0.88 mm)