解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

S-DD 01 M 自鑽間隔牆螺絲

  • 螺絲頭類型: 喇叭頭
  • 螺絲驅動/凹槽類型: PH #2
  • 排釘: 是,和 SMD57 螺絲彈匣相容
頂級

選擇

長度
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 41 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
每排的排釘
  • 50
包裝數量
  • 1000 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 268.77

技術資料

螺絲頭類型
喇叭頭
螺絲驅動/凹槽類型
PH #2
排釘
是,和 SMD57 螺絲彈匣相容
螺絲直徑-d
3.5 mm
產品級別
Premium
環境情況
室內乾燥

文件

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.