X-P P8 多用途鋼釘
新產品 UltimateItem #r6192163
頂級性能單顆鋼釘,可搭配火藥擊釘工具以緊固到混凝土及其他基材
- 基礎材料: 混凝土(軟), 混凝土(硬), 磚石(實心石灰石磚)
- 接合面最小厚度(混凝土): 80 mm
- 腐蝕防護: 鍍鋅 <20 µm
分享
其他客戶也搜索 鋼, 混凝土, 釘槍 或 DX 鋼釘
產品特點
- 設計適合緊固至硬身混凝土 (經過測試並獲准用於 8000 psi 混凝土,埋深達 25mm | 1") 及鋼材
- 長圓錐鋼釘頂部的設計可使在堅硬混凝土中達到最佳傳動的性能
- 硬度最高 (59 HRC),最能穿透硬身混凝土
- 當搭配厚達 14 ga 的導軌使用時,提供多個有效嵌入深度,包括 20mm、25mm、31mm 及 38mm (3/4"、1"、1 1/4" 及 1 1/2")
- 在硬身混凝土上有最高負載性能
產品應用
- 緊固到軟或硬混凝土及鋼鐵
- 緊固間隔牆鐵槽到混凝土
- 緊固角鐵
- 緊固木材到石屎
- 安裝木模及安全欄柵