Hilti

產品特點及應用

產品特點
  • 在混凝土或鋼鐵上進行緊固的鍍鋅鋼釘
  • 更高的應用極限,並具有更高的最終張力負載
  • 配有預安裝墊圈,提高拉力值
  • 滾花點可提高高強度鋼和硬身混凝土的性能
產品應用
  • 緊固於 6 至 12 mm 的 S 355 (St 52) 鋼支撐框架
  • 緊固鋼板到 6 至 8 mm 的 S 355 (St 52) 鋼支撐框架或底層結構
  • 緊固木材到 6 mm 厚的 S 355 (St 52) 鋼底層結構
  • 將木材或鋼支架固定於鋼材或混凝土(需要較大拉起力)
  • 緊固木材到石屎 (甚至高強度石屎) 或鋼鐵

技術資料

文件與影片