新的

HUS3-I 6 混凝土自攻錨栓

極致性能的螺紋錨栓,適合在混凝土更快速地進行永久性緊固工作(碳鋼、內置多頭螺紋頭)

  • 材料, 腐蝕: 碳鋼,鍍鋅
  • 鑽頭配置: 內螺紋
  • 認證 / 測試報告: ETA, VDS, 火

選擇

錨栓尺寸
  • 6 mm
錨栓長度
  • 35 mm
  • 55 mm
包裝數量
  • 100 pc
  • 300 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 15.59

技術資料

材料, 腐蝕
碳鋼,鍍鋅
鑽頭配置
內螺紋
認證 / 測試報告
ETA, VDS, 火
基礎材料
混凝土(未鑿破), 混凝土(空芯), 混凝土(鑿破), 磚石(硬質)
固定類型
預先緊固
可拆除(及重複使用)
不可能
清潔 程序
手工清潔
PROFIS 軟件
環境 情況
室內乾燥
安裝 方向
全部
材料構成
鋼材, 鍍鋅 (最小 5 µm)

文件

特點和應用

產品特點

  • 提高生產力 - 相比傳統錨栓,需要較少鑽孔及操作步驟
  • M8 與 M10 內部螺紋頭,適用於直接安裝螺紋桿
  • 簡化工作 – 針對地震 C1/C2 應用進行了最佳化,並且適合單點緊固
  • 更可靠且容易裝置 - HSE 產品型材可供選擇
  • 創新的新穎幾何設計,確保安裝性能優異

應用

  • 各種喉管安裝或通風系統應用
  • 螺桿吊架,供單一或多重喉管使用
  • 適用於重複的安裝工作

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.