解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

SI-S 1/2" S 短身衝擊套筒

1/2" (寸) 短衝擊套筒,適用於緊固螺栓和錨栓

  • 連接頭: 1/2 in 方形
  • 短/長: 短
  • 材料 塗層/鍍膜/表面: 黑色磷酸鹽
優質型

選擇

扳手 尺寸
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
  • 19 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 27 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 36 mm
連接頭
  • 1/2 in 方形
長度
  • 40 mm
  • 50 mm
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 92.34

技術資料

連接頭
1/2 in 方形
短/長
材料 塗層/鍍膜/表面
黑色磷酸鹽
材料構成
抗衝擊級別:鉻鉬鋼
產品級別
Ultimate

特點和應用

產品特點

  • 設有兩個制動孔,使套筒連接½" 四角頭更準確
  • 雙制動斜面
  • 快速連接套筒

應用

  • 鎖緊螺帽和螺栓
  • 安裝和拆除木螺絲
  • 緊固錨栓

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.