X-EKSC MX 管夾
新產品 UltimateItem #r3631
具有夾頭和彈簧鎖的塑膠線纜 / 導管夾,供與排釘使用
- 應用: 導管
- 材料: 聚酰胺 (PA), 不含鹵素, 阻燃至 650°C,符合 EN 60695-2-11, 阻燃至 650°C,符合 IEC 60695-2-11, 阻燃至 650°C,符合 VDE 0471 2-11段, 抗UV (一般)
- 適用於(工具): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
分享
其他客戶也搜索 膠喉碼
產品特點
- 摩擦配合 BX / GX / DX 釘槍的槍頭,操作容易
- 閉鎖提供額外安全保護
- 不含有機矽和鹵素的材料
- 幾乎無塵的緊固
- 快捷、具成本效益的緊固方法
產品應用
- 緊固線纜導管
對於批准或證書信息,請參見各個項目。