• 材料, 腐蝕: 碳鋼,熱浸鍍鋅
  • PROFIS 軟件: 是

選擇

坑槽型材
  • HAC-V 40
  • HAC-V 50
  • HAC-V 60
  • HAC-V 70
長度
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 610 mm
  • 800 mm
  • 1050 mm
  • 1300 mm
  • 1550 mm
  • 1800 mm
  • 2050 mm
  • 2300 mm
  • 2550 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 5800 mm
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 194.00

技術資料

材料, 腐蝕
碳鋼,熱浸鍍鋅
PROFIS 軟件

文件

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.