HIT-Z-R 錨桿
新產品Item #r6280
極致性能錨杆,適合注射式混合型安卡錨栓使用 (A4 不銹鋼)
- 材料, 腐蝕: 不鏽鋼, A4
- 環境 情況: 室外有重工業污染, 戶外(距離海岸 1 公里以上), 沿海地區/道路有除冰鹽
- 基礎材料: 混凝土(未鑿破), 混凝土(鑿破)
分享
其他客戶也搜索 BD入則用絲桿, 地震負載認証, 裂紋石矢認可, 收底掌絲桿 或 免清塵絲桿
產品特點
- 根據 ICC-ES 和 ETA C2 認證,在裂鏠混凝土和耐震應用可達到極高負載力
- 使用 HIT-HY 200 毋須清孔 (5°C/41°F 以上)
- 由於與 HIT-HY 200 膠粘劑砂漿一起使用時無須清潔錨孔,既可靠且高效能
- 多種埋深,可全面利用錨栓功能
- 桿頭記號方便在安裝後,也可容易核對螺桿長度
產品應用
- 搭配喜利得 HIT-HY 200,在裂鏠及無裂鏠混凝土中進行緊固工作
- 耐震錨栓應用(例如:鋼筋混凝土建築物的加固工程)
- 為加接結構性鋼材 (如鋼柱、鋼樑) 安裝錨栓
- 搭配 HIT-Z-R,適合戶外應用或於腐蝕性環境進行緊固工程