HIT-SC 篩管
新產品Item #r2804
模組化複合網眼套筒,適合固定磚石使用
- 材料, 腐蝕: 塑料
- 環境 情況: 室內乾燥, 室內臨時冷凝, 戶外(距離海岸 1 公里以上)
- 基礎材料: 混凝土(空芯), 磚石(淺), 磚石(空心混凝土塊)
分享
產品特點
- 可單獨使用標準 50 mm 及 85 mm 長度的元件,也可以將它們合併用於埋深較深的應用
- 只需簡單地把錨桿推入套筒
- 定心環將錨桿固定在適當位置,並阻止砂漿回流至套管
- 毋須貯藏大量不同型號的套筒
- 效能不遜於金屬網狀套筒,甚至更佳
產品應用
- 適用於中空材料與喜利得 HIT-HY 70, HIT-HY 170, HIT-HY 270, HIT-MM PLUS 或 HIT-1 的應用
- 典型應用包括遮陽簾、遮陽篷、電氣裝置、衛生設施、扶手、欄杆、欄柵,窗戶格柵和大門