DD-WMS 100 廢水管理系統
新產品Item #r6637919
一個供應冷卻水的單元,並從鑽石鑽井系統中收集和過濾廢水
- 灌裝量: 14 l
- 每次灌入供水量: 100 l
- 流量: 2 l/min
產品特點及應用
- 保持工地清潔 — 泥漿直接流入喜利得集水系統
- 為濕鑽石取芯應用提供長達一整天的水自主權
- 幾乎不需維護
- 處理過程容易 - 將所有泥漿收集在過濾袋中
- 一個過濾袋可回收廢水多達 7 次,相當於 100 升排水量
- 適合所有濕鑽石取芯應用
- 可搭配所有喜利得鑽石取芯工具使用
- 可在三種模式下運行 - 循環再用、真空清潔和供水
技術資料
文件與影片

如何控制施工粉塵
粉塵管理解決方案,讓工地更安全、更有生產力
工地產生的粉塵可導致嚴重的健康問題、減慢工程進度,以及損壞您的工具和設備。了解更多關於粉塵危害的資訊,並發掘專為粉塵控制而設計的解決方案。

什麼是建築粉塵?
粉塵微粒雖小,潛在危險卻很大
產生粉塵是工地上的日常。從鑽孔、鑿孔到鋸切、研磨等工序都會產生粉塵。它由空氣中的微粒所組成,許多微粒小到甚至肉眼無法看見。
建築粉塵可能包含混凝土、矽、木材和金屬等材料,所有這些材料都會造成不同程度的風險。

建築粉塵有哪些危險?
可引致從滑倒風險到嚴重的長期健康問題。
建築粉塵可能含有可吸入結晶二氧化矽 (RCS) 等有害物質。這種物質可深入肺部。長期接觸 RCS 會導致嚴重的健康問題,包括矽肺病、慢性阻塞性肺病 (COPD) 和肺癌。
粉塵還會造成額外的工地安全隱患,例如能見度降低和滑倒風險。塵埃還會影響工具操作,降低整體工地安全。

為什麼粉塵管理很重要?
從更安全的工作場所到更少的清潔時間,好處多多。
透過管理工地粉塵,您可以:
- 保護您的工作人員不受有害粉塵微粒的傷害,並透過保持清晰的能見度以減少危險及改善現場安全
- 節省清潔和維護的時間
- 提升法規遵循性,並降低與粉塵曝露相關的罰款風險
- 促進更舒適、更高效的工作環境,有助於提升工程質素

工地用吸塵機
高效、可移動、易用設計
我們的吸塵機效能強大、並帶有自動過濾清潔功能。適用於鑽孔、打磨和切割工作,可於進行重型工序時快速清理粉塵,我們的吸塵機:
- 具有線和無線機型
- 獲 L、M 和 H 級認證、設計堅固
- 輕鬆移動、簡單易用
適用於工作場所的粉塵控制解決方案

鑽孔粉塵控制
縮短清潔時間以完成更多鑽孔工作: 使用我們的除塵系統 (DRS) 從源頭解決粉塵問題。

鑿擊的粉塵控制
將 TE 2000-22 無線電鑿與我們的無線吸塵機結合,即使是最艱鉅的工作也能透過完全無線操作。

打磨和切割的粉塵控制
將我們的工具搭配集塵罩和連續式集塵袋使用,讓工作更安全、生產力更高。

供水與泥漿管理
使用可靠的廢水管理系統進行幾乎無飛濺的取芯工作
通過收集濕式金剛石鑽孔過程中產生的泥漿,使工作場地更加清潔。DD-WMS 廢水管理系統等設備可提供、過濾並收集泥漿,以便輕鬆處理。
需要為濕式取芯或切割工作尋找穩定可靠的水源嗎?請試試我們的 DWP 15-22 無線水箱。
施工粉塵常見問題
什麼是粉塵?
粉塵是由微小的固體顆粒組成,這些顆粒非常分散,很容易在空氣中飄散。這些微粒可能非常微小。微粒可小於 10 微米,稱為可吸入粉塵。相比之下,一般人的頭髮只有約 60 微米粗。
許多有害微粒非常微小,您幾乎無法用肉眼看見它們,而且它們越小,沉降時間就越長。0.1 微米的塵埃顆粒從一公尺高的地方沉降到地板上需要大約兩個星期的時間。
在工地上,即使我們看不到建築粉塵,還是可以聞到它的味道 - 如果您覺得房間裡有一股「混凝土」的味道,那很可能是因為空氣中有微小的混凝土顆粒。
建築粉塵是如何產生的?
粉塵是在鑽孔、鑿、鋸或研磨等工作中,對材料進行研磨處理時所產生的。當您運輸含塵材料、粉塵被風吹散或您在混合粉狀材料(如製備水泥)時,也會產生粉塵。根據您使用的材料,會產生不同類型的塵埃。
影響建築業最常見的三種塵埃是:
- 礦物粉塵:包括對含有二氧化矽的材料(如砂岩、混凝土、灰漿或瓦片)進行研磨處理時所產生的二氧化矽粉塵。
- 木材粉塵:由木材和加工木材(如中密度纖維板 (MDF))的磨損處理產生。
- 其他類型的粉塵:在使用含二氧化矽很少或不含二氧化矽的材料時產生,例如石膏粉塵。
在典型的工地應用中會產生多少粉塵?
不同類型的工作中所產生的粉塵量取決於一系列條件,以下數字可提供不同應用的一些數量概念。
- 切割:每小時約 17 公斤
- 重型鑽孔:每小時約 9 公斤
- 輕型鑽孔: 每小時 1.5 公斤
- 使用鑽石刀片切割:每小時約 12 公斤
- 鑿:每小時約 2 公斤
- 研磨:每小時約 3 公斤 (使用 Hilti DGH 150 混凝土研磨機時更多)
- 鑽芯:每小時約 4 公斤
- 拆除:每小時約 6 公斤
- 鋸切:每小時約 3 公斤
接觸矽塵的健康危害是什麼?
接觸的粉塵越多,健康和安全的風險就越大。
長期接觸混凝土、瓦片、磚和灰泥中的可吸入結晶二氧化矽 (RCS) 顆粒尤其危險。這是因為這些微粒可以深入肺部,並達到肺泡。這可能會導致矽肺病,這是一種無法治愈的疾病,已被證實會增加罹患肺癌的風險。
長期接觸建築工地的粉塵也可能導致慢性阻塞性肺病 (COPD)。COPD 會使呼吸困難,嚴重降低生活品質。
建築中矽塵的暴露限值是多少?
許多國家現在都對接觸危險建築粉塵進行管制。例如,在美國,OSHA 的建築業可吸入結晶矽塵標準 (Respirable Crystalline Silica standard) 設定了矽塵的允許曝露限值 (PEL),一天八小時的平均值為每立方米不超過 50 微克。在歐盟,可吸入結晶矽塵的職業暴露限值 (OEL) 為每立方米 0.1 微克,以八小時時間加權平均值計算。
不同國家的 PEL 值各不相同,您可隨時向當地主管機關查詢適用於您的 PEL 值。
建築粉塵如何影響工地生產力?
接觸粉塵不僅危害健康。還會因能見度降低以及眼睛受刺激、打噴嚏、咳嗽或擤鼻涕等分心情況而增加受傷風險。除了生病和受傷之外,建築粉塵的其他負面影響還包括:
- 浪費時間:開工前需封閉區域
- 損壞固定裝置和設備:如地毯和家具
- 影響其他工作:如抹灰、油漆和電器
- 延遲交工:耗時的工後清潔工作
- 煩擾客戶和鄰居:沒有人喜歡淩亂的工地,人們會抱怨粉塵太多
您可能不太注意,但建築粉塵也可能進入工具馬達和工具的其他部件,導致高昂的維修成本和停工時間。灰塵微粒也會聚集在工具刀片的尖銳部分 - 例如鑿尖、鑽頭邊緣和磨碟表面 - 使其變鈍並縮短壽命。簡而言之,粉塵會導致成本上升。
STOP原則如何減少粉塵的負面影響?
您可以使用 STOP 原則來控制風險,以減少建築粉塵的負面影響:
S - 替代方法
使用替代方法避免產生粉塵,例如直接固定而非鑽孔、使用澆鑄錨固通道或澆鑄防火裝置,或使用建築資訊模型 (BIM) 進行規劃。
T - 技術措施
以技術解決方案減少塵埃。包括使用吸塵機和除塵系統 (DRS) ,或使用防塵罩、防塵護罩或防塵罩等配件進行除塵。
另一種方法是金剛石芯鑽的廢水管理系統。您也可使用粉塵屏障封閉工作區域,並使用針對空氣中微小塵埃顆粒的無線空氣淨化機對空氣進行淨化。
O - 組織措施
這包括降低風險,例如重新安排和規劃任務、安全訓練課程,以及定期維修和檢查工具。
P - 個人防護措施
當您無法避免風險時,您就需要採取個人防護措施。在大多數國家的許多工地應用中,必須使用個人防護裝備 (PPE),例如防塵口罩、安全眼鏡和手套。
讓工地更安全方案
您無法消除所有風險,但您可以做好準備。使用專為降低常見工作場所風險而設計的解決方案,幫助您的團隊更安全、更舒適地工作。
探索我們的解決方案,讓工地更安全無線工具安全成為焦點
適用於幾乎所有工具的無線選項、配合先進的除塵工具和防回擊功能 - 歡迎使用喜利得無線工具平台 NURON。
探索專為安全設計的無線工具使用 ON!Track 簡化安全管理
利用ON!Track系統,在工具需要保養或需更新時獲得提示。
探索ON!Track 資產管理系統