TE DRS 4/6 除塵系列
新產品Item #r14311843
機載真空系統,適用於在使用 TE 4-22 與 TE 6-22 充電式電鎚鑽進行鑽孔或鑿破時方便集塵
- 搭配: TE 4 - 22, TE 6 - 22
- 重量: 1 公斤
- 鎚鑽孔直徑範圍: 4 - 20 mm
分享
產品特點
- 基本上實現無塵鑽孔,透過去除高達 97% 的微細顆粒,以防其透過空氣傳播,從而改善工地安全以及工作區域的能見度
- 用途廣泛 — 適用於一邊鑽孔與鑿破,一邊集塵,包括用於 HDI/HKD 敲擊式錨栓的多款限位鑽頭以及安裝工具(可能需要選配吸頭)
- 可自訂 — 提供兩種尺寸的集塵盒,方便您根據工作選擇大小或容量
- M 級濾塵器連耐用容器
- 更快速反復鑽孔 — 除塵系列包括具有尺規的深度測量器,確保始終能輕鬆鑽孔至所需深度
產品應用
- 搭配 TE 4-22 與 TE 6-22 充電式電鎚鑽,達到近乎無塵的鑽孔與鑿破效果
- 依照德國聯邦職業安全與健康研究所 (BAUA) 發布的 TRGS 519,批准用於涉及石棉的工作
- 符合 OSHA 1926.1153 表格 1 要求,搭配 TE 4-22 與 TE 6-22 充電式電鎚鑽(隨附 HEPA 過濾器為標準配件),達到近乎無塵的鑽孔效果