TE DRS-Y 除塵系統
新產品Item #r6185
適合 SDS Max (TE-Y) 旋轉錘在混凝土鑽孔和鑿削使用的除塵系統
- 工具類型: 旋轉錘
- 重量: 1.5 公斤
- 鎚鑽孔直徑範圍: 12 - 52 mm
分享
產品特點及應用
產品特點及應用
產品特點
- 喜利得獨家系統,運用 SDS-Max 旋轉錘進行幾乎無塵的鑽孔及鑿破
- 更安全的工場——顯著減少空氣中的灰塵量
產品應用
- 配合 12 至 52 mm 直徑及 520 至 570mm 長的鑽頭,無塵鑽孔深度可達到 300 mm
- 使用 240 至 500 mm 長的鑿子進行幾乎無塵的鑿破工程
- 配合 68 至 150 mm 直徑的喜利得空心鑽頭,可進行幾乎無塵的開孔工程