PROFIS Rebar 鋼筋細部設計軟件
新產品Item #r6277
這款鋼筋細部設計軟件用於根據建築守則和規例,以快速實惠的方式進行後裝鋼筋設計
- 顯示卡要求: 最低螢幕解析度:1024 x 768 像素, 支持 OpenGL 3.0
- 所需最小磁盤空間: 1024 MB
- 內存 (RAM) 要求: 512 MB
分享
Highlights
Highlights
令後加鋼筋連接與錨固一樣容易設計
精簡型 PROFIS Rebar 軟件可幫助您按照經過驗證的標準,快速計算後裝鋼筋延伸/搭接長度。
保持符合最新守則和設計報告
這款免費的結構工程軟件遵循最新的建築守則和規例 (包括 Eurocode 2 及 ACI 318)。輕鬆製作載有鋼筋延伸長度和拼接計算以及 ICC-ES 認證參考 (ESR) 的報告。
控制維修或改裝混凝土時的成本
使用 PROFIS Rebar 進行設計是一個經濟實惠的做法,當您在安裝期間遇到缺少預埋嵌入鋼筋的情況,又或者發現現有結構需要改裝,便能以此去除混凝土並重新灌漿。
全面的靜態和地震計算選項
可以為搭接、預留搭接鋼筋、特殊抗彎框架以及特殊結構牆計算鋼筋延伸長度。 靜態、地震、疲勞和動態負載條件均獲此軟件支援。
運用喜利得設計方法的剪切應用情景
對於剪切磨擦後裝鋼筋應用情景,喜利得設計方法允許計算較淺的埋深,而使用 ACI 318 剪切磨擦則無法做到這一點。
為後裝鋼筋設計樹立新標準
PROFIS Rebar 結構工程軟件為您提供具效率的方法,可避免預埋嵌入鋼筋所涉及的冗餘問題、相關成本及重做風險。