建築管理軟件
探索我們一系列的建築軟件,讓您無論在工地還是辦公室,都可用以追蹤建築工具、管理建築團隊,以及讓專案井井有條
7 產品
篩選

- 描述
- 非常堅固的不銹鋼標籤,具有高抗機械衝擊力和耐磨效能,配備多種附件選項,可作多功能應用
- 尺寸 (長*寬*高)
- 19 x 1.2 x 43 mm
- 條碼類型
- 二維碼(數據矩陣 ECC200)
- 操作溫度 範圍
- -40 - 200 °C

- 描述
- 耐用的設備標籤,通過喜利得 ON!Track 工具追蹤系統追蹤建築設備的位置和需求 - 最佳化您的庫存,節省管理時間
- 尺寸 (長*寬*高)
- 32 x 22 x 5 mm
- 條碼類型
- 二維碼(數據矩陣 ECC200)
- IP 保護 級別
- IP 67 (IEC 60529)