越來越多健康、安全及環境方面的專家關注建築粉塵問題
粉塵會對健康與安全造成潛在的威脅,建築粉塵會嚴重影響工作人員的健康,並會降低生產力及工作舒適度。
建築與粉塵
建築粉塵因鑽孔、鑿破、切割或打磨材料而產生。不過,風也會揚起粉塵,特別是在運輸中搬動充滿粉塵的材料或者攪拌粉狀材料時(例如:準備水泥時)。
當我們處理不同的材料時,所產生的粉塵均不同。其中,與建築業最相關的一種是:
具晶體結構的粉塵:透過打磨處理含矽的材料,如:砂岩、混凝土、砂漿或瓷磚等而產生具晶體結構的粉塵。這些粉塵含有可吸入的晶體二氧化矽(respirable crystalline silica RCS)。
試想像工作人員每天上班都要面對大量粉塵的工作環境,會對健康造成多大的影響呢?

粉塵會對健康與安全構成威脅
由於過度暴露於可呼吸性二氧化矽粉塵,每年有大量的人死於肺癌。 其他人則因身患與粉塵相關的嚴重疾病而無法工作。 因此,倘若未及時處理,粉塵將對您的員工構成嚴重後果。 多個國家及國際組織已意識到此等問題的緊迫性,並推出各種倡議及活動來消除工作場所的粉塵。
有何後果?
當人體吸入粉塵時,人體的自然防禦機制就會開始工作,如打噴嚏、咳嗽。 但這些防禦機制的能力有限,並且對於部分粉塵不起作用。 在使用含二氧化矽的材料時,必須格外小心。
二氧化矽是一種天然材料。 地殼中二氧化矽的含量約為27%。 二氧化矽存在於建築工地上許多常見的材料中,例如砂岩、混凝土、砂漿、瓷磚、磚塊等。
在處理此等材料時,會出現細微粉塵,其中就含有可呼吸性結晶二氧化矽(RCS)。 人體過度暴露於RSC顆粒可能會非常危險,因為它們會深入我們的肺部並沉澱在肺部的氣袋(肺泡)中。 久而久之,將會產生疤痕組織,並降低吸入氧氣的能力。 這種疾病稱為矽肺病,目前無法治癒。
粉塵不僅會影響肺部,亦會導致其他問題,例如刺激眼睛及皮膚或導致過敏反應。 大部分此類疾病的發病時間較長,但倘若過度暴露在危險粉塵中,發病時間亦可能很快,並可能引發嚴重的問題,例如:
- 工作能力下降
- 生活質素下降
- 永久損害健康
粉塵會降低生產力及增加維修成本
大部分人希望在清潔的環境中工作,從而令身體、衣服及周圍環境保持清潔,並且無需穿戴個人防護設
在粉塵飛揚的環境中工作,亦會因可見度降低而增加受傷的風險,並且可能因此眼睛受到刺激、打噴嚏、咳嗽或擤鼻涕而分散員工的注意力。 但這並非控制粉塵的唯一原因。 透過採取以下適當的除塵措施,可以顯著提高生產力及降低維護成本:
•減少準備時間: 在開始工作之前,無需或只需花很少時間來密封工作區域
•減少清潔工作: 根據不同的應用,最多可節省99%的清潔時間
•降低固定裝置及配件的損壞: 如地毯、家俱及其他裝潢
•延長工具的使用壽命: 最多增加60%,耗材最多可增加20%
•提高應用速度:使用更清潔及更鋒利的工具最多可增加20%
如何測量工地現場的粉塵情況?
我們了解了降低工地現場粉塵暴露的意義。 但應避免出現哪些暴露極限?
在英國,您需要了解有關暴露極限的官方指引。 首先,HSE的《危害健康物質控制》(COSHH)法規對特定粉塵界定了工作場所暴露極限(WEL)。 可呼吸性結晶二氧化矽(RCS)的工作場所暴露極限為每天8小時工作時間內平均每立方米0.1毫克。 在相同工作時間內,其他可呼吸性粉塵限制為平均每立方米4毫克,其他可吸入粉塵限制為每立方米10毫克[2]。 後者大約僅相當於2歐分硬幣的重量。
歐洲各地亦採用類似標準,這意味著無論您的工地現場位於歐盟何處,均會面臨將團隊的粉塵暴露水平保持在低水平的挑戰。
那麼如何減少建築粉塵的吸入? 我們建議遵循“STOP原則”,即替代(Substitution)、技術(Technological)、組織(Organizational)及個人保護(Personal Protection)。
替代:透過使用替代品消除粉塵風險
技術:減少粉塵吸入的產品
喜利得在預防、管理及清除建築粉塵方面擁有數十年的經驗。 在我們位於德國考弗林的粉塵研究中心,我們的粉塵專家是積極制定相關標準(例如EN 50632)社區的組成部分
喜利得電動工具、附件及耗材(例如鑽頭、碟片、刀片或鑿子)均設計為可兼容除塵系統(DRS),從而可最大程度地從源頭清除有害粉塵,並使用高性能的吸塵器有效收集粉塵。 因此,我們95%的電動工具可提供幾乎無塵的作業,從而令工作場所更健康。
應用包括:

鑽孔
使用與TE 6-A22充電式電鎚鑽兼容的集成除塵系統(例如TE-DRS),可清除多達97%的粉塵。
同樣地,TE-YD空心鑽頭在與SDS組合電鎚鑽(例如TE 50-AVR及VC 40-UL濕式及乾式吸塵器)一起使用時,可提供幾乎無塵的混凝土鑽孔。
TE-DRS除塵系統 TE-YD空心鑽頭計畫性減少粉塵暴露的措施
“STOP原則”第三階段是尋找並實施有助將粉塵暴露減到最少的組織措施。
一種實用的方法是輪換工作,讓多個團隊輪流參與多塵的任務,從而減少每個人的暴露時間。 同樣地,營建業很多組織亦推出了“禁掃帚”倡議,意味著建築粉塵將被吸走而不是掃到空氣中。
個人防護裝備:應對仍存在的健康風險
最後,倘若商界無法將粉塵維持在極限值以下,則應使用相關個人防護装備(PPE)。 防塵口罩、護目鏡、一次性工作服及手套均為必不可少裝備,即使使用幾乎無塵的工具亦是如此。 當不可避免的面對較高的粉塵含量時,可能需要使用呼吸器以最大程度地防止粉塵吸入。