運用 BIM(建築信息模擬)來提高 ROI(投資回報率)
旨在提高生產力和質素的智能規劃
對於高層建築等大型項目,BIM 可以降低材料成本和加快施工速度,從而提高投資回報率。開支透明度將會增加,項目成果質素亦會更佳。在規劃過程中,BIM 有助優化設計元素,包括 MEP 支援與防火封堵系統,從而有助降低衝突和現場即興發揮的風險。BIM可以為施工作好準備,減少產品浪費。在營運階段,防火文件有助妥善管理設施。
馬上聯絡喜利得 BIM 工程師或查閱喜利得BIM/CAD 資料庫,了解本公司的BIM 服務詳情。

安全第一
創新的防火解決方案
被動防火解決方案對高層建築項目來說非常重要。由於幾乎不可能從高層建築迅速疏散大量人員,因此必須控制火災、煙霧和有毒氣體蔓延。
喜利得高層防火解決方案已經通過廣泛的測試和認可,遵循最嚴格的國際規範和認證,例如:ETA、UL 等。它們涵蓋了由 MEP 貫穿,以至防火封堵外牆接縫等各種重要應用。認證方面則涵蓋防煙氣密性、針對住戶及使用者健康的隔音性能,以及防風和抗震的位移能力。我們的多種設備易於安裝、改裝和檢查,更有助取得領先機構的綠色認證,包括 BEAM PLUS, LEED 和 BREEAM。

地震應對解決方案
卓越的錨固力
在地震帶,日常施工會遇到更多挑戰。為提升建築安全、並盡量減少地震破壞建築物的結構和非結構部分,因而產生巨額維修費用的風險,喜利得在產品研發方面進行了大量投資:我們擁有專業知識,助您獲得所需的設計方案。喜利得為中高地震風險地區提供一系列符合規範的後置錨栓,這些錨栓已在模擬地震條件下進行測試。喜利得工程師可助您設計錨固系統,您亦可以使用喜利得的 PROFIS 工程軟件進行抗震設計。

多功能 MEP (機電) 支架
設計靈活,迅速安裝
喜利得提供專為輕型、中型和重型用途而設的模塊化支架系統,範圍包括管道、電纜橋架支撐,以至高架醫療裝置,同時提供用於抵抗水平地震力的定製組件。我們的靈活支架專為迅速組裝而設計,只需最少的培訓,可降低勞動力成本和減少安裝錯誤。你亦可使用 PROFIS 安裝軟件為您的項目進行計算及指定系統,並透過喜利得預製組件服務(包括切割、配套和預先組裝)加快安裝速度:支架到達現場即可安裝。

正確安裝鋼筋
符合規範的解決方案和更安全的安裝程序
為後置鋼筋尋找可靠、合規和具成本效益的解決方案並不容易。我們的解決方案便可助您在更佳的項目質素和更迅速的安裝之間取得平衡。我們創新的 SafeSet 方法,將鑽孔和高效的孔洞清潔合併為一個簡易的流程,為您帶來靈活的設計,及更快更安全的安裝程序。將鋼筋與我們其中一種的可注射混合或環氧樹脂砂漿一起使用,即可完成程序。