![Hilti detection systems typical applications](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/detection-systems/typical-applications/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1481014751591.jpg)
在工地施工時,與隱藏物發生撞擊的情況很常見。
因此,喜利得探測系統專為偵測管道、帶電電線或鋼筋而設,務求在鑽孔、取芯、鋸切或切割時,避開這些障礙物。
我們的充電式探測系統具防震、防塵和防水特性,專為以下用途而設:
- 探測藏於混凝土、磚頭、磚石等基礎材料之中的金屬及非金屬物體。
- 鋼筋的非破壞性結構檢測 – 估計混凝土面深度以及鋼筋的位置、大小和尺寸。
- 管道 – 探測金屬和非金屬管道,例如塑膠和PVC。
- 帶電電線 – 找出電纜管的位置。
- 其他物體 – 探測木料、結構性加固鋼、後張電纜(PT電纜)、預應力鋼纜(PS鋼纜)及混凝土橫樑等。
- 找出多個分佈範圍較複雜、較廣的內嵌物 – 這對橋樑或隧道等大型結構特別實用。
- 找出鑽頭的退出點,並量度其長度及角度。
上述資訊有助於正確固定安卡錨栓和鋼筋,以避免撞擊或令鑽頭受損。
探測系統的一般應用
![Hilti PS 250 Ferroscan detection system](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/detection-systems/typical-applications/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.jpg/1481014750725.jpg)
結構分析和檢測
![Hilti PS 1000 X-Scan detection system](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/detection-systems/typical-applications/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.jpg/1481014750814.jpg)
混凝土鑽孔、取芯、鋸切和切割
![Hilti PS 200 Ferroscan detection system](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/detection-systems/typical-applications/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col_5/left/image.img.1920.medium.jpg/1481014750975.jpg)
樓宇驗收檢查
![Hilti PS 1000 X-Scan detection system](/content/hilti/A1/HK/zh/business/design-center/detection-systems/typical-applications/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col_5/right/image.img.1920.medium.jpg/1481014751058.jpg)
抗震升級
使用喜利得探測工具和軟件有諸多好處。
首先,毋須切割現有結構外。
此外,可提升安全性,預防工地意外,例如切斷帶電電線或PT電纜等。
最後,還可以避免工程延誤,並減少因結構損壞、維修或重工而產生的高昂成本。
非破壞性結構分析
喜利得PS 250混凝土探測儀經專門設計,毋須鑽鑿現有結構,便能進行鋼筋檢測及非破壞性結構分析:
- 分析混凝土面深度,最深可達10厘米。
- 輕鬆快捷地大範圍掃瞄混凝土。
使用喜利得PS 250混凝土探測儀掃瞄時,實時2D及3D影像會顯示在掃瞄器的螢幕上,方便你對工地進行標記。
如需更詳盡的掃瞄結果分析,可選用喜利得PROFIS探測軟件及鋼筋探測繪圖軟件。
於鑽孔、切割或取芯前探測隱藏物體
於鑽孔、取芯、切割或鋸切前,務必探測內藏的管道、鋼筋、電纜和其他隱藏物,以避免撞擊、損壞以及潛在的昂貴維修:
- 鋼筋 – 若鑽鑿到鋼筋,很可能會令混凝土面、工具和鑽頭受損。
- 後張鋼纜(PT電纜) – 若鑽鑿到PT電纜,很可能會破壞結構的穩定性和建築物的安全性。此外,亦會對人身安全構成威脅。若鋼纜一分為二,很可能會高速脫離混凝土結構,而造成人身傷害。
- 電纜管(帶電電纜 )– 可能導致嚴重受傷、甚至是致命的觸電事故。
- 水管 – 若鑽鑿到水管或充水的空隙,可能會造成漏水而令建築物損毀。
- 鐵絲網 – 若鑽鑿到鐵絲網、結構樑、安卡錨栓或其他內嵌物,便會造成重大損失。
能妥善處理以上情況的喜利得探測系統包括:
要求免費的現場示範服務
聯絡喜利得團隊,以要求免費的示範服務或了解更多資訊。我們樂意到現場,或是透過互聯網和電話為你提供協助。