跳到主要內容
登入或註冊
訂單
zh
聯絡
購物車
搜尋
產品
行業解決方案
支援及下載
關於喜利得
登入或註冊
購物車
主頁
產品
電動工具
鑽石鑽孔機
Hilti
將鼠標移到圖片放大
點擊圖片可放大
鑽架 DD-ST 200 L
新產品
Item
#
2121980
喜利得 DD 200 鑽孔機鑽架
固定模式: 錨栓及真空泵 (可選)
角鑽孔: 無
圓柱延長段: 無
更多技術資料
分享
在 Facebook 分享
在 LinkedIn 分享
在 Email 分享
產品特點
設計用於與 DD 200 (DD-ST 200) 鑽石鑽孔驅動裝置配合使用
非常堅固的設計
容量可達 400 mm,附墊片可達 600 mm
提供全面的配件 – 例如真空墊、墊片、螺旋千斤頂、集水系統或緊固套件
產品應用
不配合墊片,鑽窿直徑高達 400mm
配合墊片,鑽窿直徑高達 600mm
以錨栓固定,可選擇搭配真空墊或螺桿
技術資料
沒有此產品的技術資料
選擇的產品沒有技術資料。試試看從上方的產品篩選中選擇其他的產品。
前往產品自由選
瀏覽及存取同意
隱私保護政策
安全注意事項
銷售條款及付款規則
為合作夥伴發聲
行為守則
數據主體權利申請
關注喜利得
產品
電動工具
軟件
灰塵和水管理
工具耗材
測量工具及探測儀
緊固件
防火, 被動防火系統和防火封堵系統
模塊支援系統
營建化學品系列
健康和安全
工具儲存和運輸系統
服務和培訓
行業解決方案
成本控制
設計與工程
管理設備
施工安全
未來的趨勢
安卡錨栓
防火解決方案 (英文版本)
後置植筋解決方案
探測系統
模組化支架系統設計中心
支援及下載
喜利得網站
喜利得網站影片指南
喜利得門市
客戶服務
客戶經理
B2B電子採購
送貨服務
喜利得工具服務
非存貨項目 (只供預訂)
付款方式、電子帳務文檔服務和商業信用掛賬申請表
網上折扣優惠
Download FAQ
技術文件及影片
有用文件/ 目錄
關於喜利得
公司簡介
公司策略
管理層 (僅供英文)
董事會成員 (僅供英文)
我們的生產地點
支持循環利用
新聞中心
研討會活動
媒體報導
喜利得 Blog
我們的企業責任措施
我們的成員
健康與安全
環境
合規性與商業操守
可持續發展
喜利得職位空缺