適用於木材的通用型圓鋸鋸片 (CPC)
新產品 UltimateItem #r8024488
適用於木材的一流性能圓鋸鋸片,帶有碳化鎢鋸齒,切割速度更快且使用壽命更長,並可將充電式鋸的生產力提升到最高
- 鋸片特性: 專為充電式而設, 使用壽命長, 超薄截口技術, 碳鑽尖的
- 齒數: 24
- 產品級別: Ultimate
分享
產品特點
- 喜利得的終極木材切割圓鋸鋸片旨在助您更快速完成工作,並透過同一塊鋸片完成更多切割工作
- 速度更快,震動更小 — 高密度碳化鎢鋸齒有助於快速平穩地鋸切木材
- 以充電式鋸快速切割 – 將這些鋸片與喜得利充電式圓鋸配合使用,切割木材可快 30%
- 每次充電可進行更多切割 – 刀片的超薄切口可最大限度地減少能源消耗,因此每次電池充電可將切割量增加多達 40%
- 刀片更耐用——低摩擦塗層可以更好地保護刀片免受過熱影響,每個刀片都能完成更多工作
產品應用
- 切割所有木質建築材料:木材 (結構和非結構)、實木 (硬身和軟身)
- 切割木板,例如 OSB、膠合板、粒片板和模板
- 縱切和橫切
- 斜角切割