X-Cut 鋼筋平貼剪鋸片
新產品 UltimateItem #r19802877
具有陶瓷鑽尖的鋼筋平貼剪鋸片配合 NRC 6-22 充電式鋼筋切斷機使用,適用於火花少及冷切用的鋼筋及螺紋螺桿
- 鋸片特性: 金屬陶瓷尖端, 冷切, 專為充電式而設, 使用壽命長
- 鋸片 直徑: 110 mm
- 齒數: 24
分享
產品特點
- 低花火切割 – 陶瓷尖端鋸片可用以進行冷切割並降低火花、鑿削、粘合和積聚熱量,從而減低發生火災的危險
- 無毛邊切割 – 陶瓷尖端產生的噪音和振動較少,可實現更安靜、更平滑的切割,且不會產生毛邊
- 針對 NRC 6-22 鋼筋切割機進行了最佳化–獨特的心軸可實現工具和刀片之間的最佳扭矩傳遞,從而提高性能
- 更多齒,更少切口–Xcut 刀片可幫助您切割更長、更安全、更快,超薄切口可減少切削力,額外齒可提高切削速度
產品應用
- 可與表面齊面切割最多 5/32”
- 與表面齊面切割最多 3.5 mm
- 最多可修剪 #8 後加鋼筋
- 最多可修剪 M25 後加鋼筋
- 最多可連續切割 #8 螺紋螺桿 (鋼與不銹鋼)