解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

碳化鎢多材料線鋸片

耐用的碳化鎢尖頭線鋸片,用於切割金屬、木材和塑料

  • 產品級別: Ultimate
  • 接合面: 多重材料, 鋼, 有色金屬, 木頭, 帶釘的木頭, 塑料
  • 鋸片特性: 通用
優質型

選擇

齒距
  • 3.5 -5 mm
鋸齒節長度
  • 105 mm
鋸片長度
  • 132 mm
包裝數量
  • 5 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 381.30

技術資料

產品級別
Ultimate
接合面
多重材料, 鋼, 有色金屬, 木頭, 帶釘的木頭, 塑料
鋸片特性
通用

文件

特點和應用

產品特點

  • 非常耐用的線鋸片,適合尋求省力方式切割金屬和金屬嵌入木材的專業人士
  • 無與倫比的使用壽命——我們的碳化鎢鑽尖刀的使用壽命比任何其他喜利得線鋸片長 20 倍
  • 最大切割速度 - 大型碳化鎢鋸齒可切割其他刀片無法切割的堅韌金屬

應用

  • 對鋼、鋁、嵌釘木材和塑料進行快速粗略的切割
  • 適用於所有帶 T 形刀柄鋸片夾具的曲線鋸

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.