SB4 帶鋸鋸片
新產品 PremiumItem #r11987282
優質帶鋸鋸片,適合冷切割金屬和塑料,並可降低噪音
- 接合面: 金屬, 鋼, 不鏽鋼, 有色金屬, 塑料
- 鋸片長度: 733 mm
- 鋸片闊度: 12 mm
分享
產品特點
- 升級鋸齒 – 有助提高切割速度和精準度,同時減少碎片和噪音
- 更容易安裝在帶鋸上 – 這些刀片更加靈活,更易更換,因此有助減少停機時間
- 使用壽命更長 – 經過特別設計,壽命比前代產品長 2.5 倍
- 鋸片印刷 – 每塊鋸片均展示每英寸齒數 (TPI) 等關鍵資料
- 品類齊全 – 三個 TPI 選擇,可用於完成大多數日常切割任務,包括厚管道/型材和輕型螺柱等
產品應用
- 切割金屬管、螺柱、螺紋螺桿、鋼筋等。
- 切割不銹鋼、碳鋼、鋁、有色金屬
- 快速粗切 – 選擇 TPI 較低的鋸片
- 細緻平滑切割 – 選擇 TPI 較高的鋸片
- 切割塑料