SPX MCS Equidist 牆鋸鋸片 - 靜音 (60H:適用於 Hilti 及 Husqvarna®)
新產品 UltimateItem #r16801709
終極牆鋸鋸片 (15 kW) 可達致高速、更長的使用壽命和降噪效果 (60H 心軸適用於 Hilti 和 Husqvarna® 牆鋸)
- 接合面: 混凝土, 混凝土(加固)
- 細分類型: 等距
- 濕潤或乾燥操作: 濕
分享
產品特點
- 夾心鋼芯將聲壓級別降低達 10 dB(A) - 這相當於主觀感知噪音水平的一半
- 喜利得 Equidist 技術 - 精確定位的鑽石,在刀片的整個使用壽命期間提供無與倫比的切割性能和恆定的切割速度
- 一種規格適用於所有類型的混凝土切割
- 刀片專為最具挑戰性的條件而設計,在高鋼筋含量的混凝土展現優異性能
- 三文治鋸齒確保整個鋸片生命週期有固定的鋸齒闊度
產品應用
- 切割鋼筋石屎
- 窗門開孔及擴孔
- 外牆、隔板和牆壁的糾正/補救工作