TE-Y BT 軸襯工具
新產品 PremiumItem #r9035316
SDS Max(TE-Y)軸襯工具,適用於混凝土的表面工程和塗層去除
- 長度: 250 mm
- 襯套頭尺寸 (L x W): 40 mm x 40
- 連接頭: TE-Y (SDS 最大)
分享
產品特點
- 碳化鎢磨釘 – 去除表面時更順暢、抗磨蝕力更高
- 預組裝 – 內有集軸襯鑽頭和柄可供使用
- 強勁拆除力 – 傳導加固令這些軸襯工具更能夠抗菇狀化、耗損及彎曲
- 品質認證 – 使用由 ISO 認證處理和超過 30 年的鑿頭設計及生產經驗研發
- 專為艱鉅工程設計 – 鑿頭已經測試,可在極端情況下使用,能陪伴您完成大量艱鉅的拆除工程
產品應用
- 移除多餘混凝土
- 粗糙的混凝土表面令上塗層更容易
- 與 SDS Max (TE-Y) 電炮或電鎚鑽使用