TP-SKHM 打花鑿頭
新產品 PremiumItem #r1492
通用打花鑿頭,適合搭配 SDS Max (TE-Y) 和 TE-S 鑿柄來磨粗表面
- 長度: 50 mm
- 連接頭: TE-Y (SDS 最大), TE-H17 (HEX 17), TE-S
- 應用: 表面處理
分享
產品特點
- 碳化鎢磨釘 – 去除表面時更順暢、抗磨蝕力更高
- 多功能 – 同一個鑿頭,可以同時在喜利得 TE-S 或 TE-Y 使用
- 品質更可靠 – 這些鑿頭由高合金鋼製成,給您所需的一致和可靠性能
- 品質認證 – 使用由 ISO 認證處理和超過 30 年的鑿頭設計及生產經驗研發
- 多種尺寸選擇 – 助您尋找適合不同工程的打花工具
產品應用
- 移除多餘混凝土
- 粗糙的混凝土表面令上塗層更容易
- 與 SDS Max (TE-Y) 和 TE-S 電炮或電鎚鑽連可兼容的鑿柄 (需分別購買) 使用