TE-SX FM 扁鑿頭
新產品 UltimateItem #r10692933
自銳平鑿鑽頭,用於使用第三代帶夾具的 TE 3000 或 H28 拆除工具精確拆除混凝土和磚石
- 連接頭: TE-H (喜利得 HEX 28)
- 長度: 500 mm
- 寬度: 38 mm
分享
產品特點
- 自動磨尖邊緣 – 一個鑿頭便能更有效工作和更耐用,無須重新磨尖或加固
- 強勁拆除力 – 傳導加固令這些扁鑿頭更能夠抗菇狀化、耗損及彎曲
- 專為艱鉅工程設計 – 鑿頭已經測試,可在極端情況下使用,能陪伴您完成大量艱鉅的拆除工程
- 更強勁鑿碎力 – 連接端額外堅固,令工具可以傳送更多動力到鑿頭
- 品質認證 – 使用由 ISO 認證處理和超過 30 年的鑿頭設計及生產經驗研發
產品應用
- 拆除混凝土及磚塊
- 在混凝土上開坑
- 與第三代 TE 3000 電炮及 H28 帶夾拆除工具使用