SPX 切碟
新產品 UltimateItem #r7599199
適用於金屬的終極研磨切割碟,提供超長的使用壽命和超快的切割速度
- 產品級別: Ultimate
- 接合面: 鋼, 不鏽鋼
- 工具類型: 角磨機
分享
其他客戶也搜索 拮碟, 4吋/5吋拮碟, 不銹鋼金屬切割, 角磨機 或 金屬切割片
產品特點
- 全新的氧化鋯砂礫技術延長使用壽命和提高切割速度
- 精準切割,皆因切割速度快,震動低
- 已改良的切碟組合物和厚度,實現超高性能、減低震動,切割輕鬆容易
- 推薦與充電式角磨機一起使用
- 符合 EN 12413 及 OSA 標準要求,提高安性度
產品應用
- 鋼筋、槽鋼、角鋼、管材和板材的金屬切割
- 特別開發適用於切割鋼和不銹鋼(INOX) - 切碟的組合物含有少於 0.1% 的鐵、硫或氯
- 建議用於切割不銹鋼,因為高切割速度會產生較少熱量