SP 金屬鋸片
新產品 PremiumItem #r7596135
高性能金屬切碟,用於角磨機
- 產品級別: Premium
- 接合面: 鋼, 不鏽鋼
- 工具類型: 角磨機
分享
其他客戶也搜索 研磨碟, 薄切, 切碟, 金屬切割 或 研磨切碟/磨碟
產品特點
- 角磨機切碟經特別設計,以延長切碟使用壽命,並提供更高切割速度
- 提高研磨碟安全度 – 這些金屬切碟均符合 EN 12413 和 OSA 磨料安全標準
- 精確度更高,浪費更少 – 要節省材料同時保持精確度,選擇厚度小於 2 mm 的切碟
- 同時適用於切割不銹鋼 – 少於 0.1% 的鐵、硫或氯,以減少毛刺、變色和過熱
產品應用
- 建議用於加工車間或工作場地的日常金屬切割
- 金屬切割 - 包括鋼筋、支柱鋼槽、角鋼、管材和板材
- 切割不銹鋼(建議使用厚度小於 2 mm 的切碟)