TE 2-A22 充電式旋轉電鎚

Kit TE 2-A22 (TE-CX M2 pack) #3695554

精緻、輕巧的 22V 充電式電鎚,操作優越

  • 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 2.7 kg
  • 最佳鎚鑽孔範圍: 4 - 12 mm
  • 單次衝擊能量: 1.5 J

顧客也搜尋 正反油壓鑽兩用油壓鑽 兩用電鎚充電式電錘四坑錘鑽.

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 1,755.26

HKD 1,755.26 / 1 個

技術資料

重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
2.7 kg
最佳鎚鑽孔範圍
4 - 12 mm
單次衝擊能量
1.5 J
鎚鑽孔直徑範圍
4 - 16 mm
鎚鑽 RPM
980 rpm
最高鎚擊頻率
5040 撞擊次數/分鐘
功能
LED工作燈, 反轉模式, 深度測量器
鎚鑽鑽入混凝土三軸振動值之不確定性(ah, HD)
12.7 m/s² 1
混凝土鑿破用三軸振動值
12.7 m/s² 2
A量聲量等級
103 dB (A) 3
A量聲壓等級
92 dB (A) 4
可供應除塵系統
TE DRS-D, TE DRS-S
  1. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
  2. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
  3. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
  4. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

文件

特點和應用

產品特點

  • 效能比美有線工具,同時兼具充電式設備的靈活優點
  • 輕盈小巧設計,抓握感極佳
  • LED 工作燈在陰暗環境下提高能見度
  • 耐用度冠絕同級產品,加上由喜利得提供涵蓋主機與配件的工具永久售後服務

應用

  • 建築:在混凝土及磚石中進行輕型鑽孔
  • 室內裝潢:安裝間牆板及假天花
  • 金屬加工:緊固金屬物品,如欄桿、樓梯、窗簾、欄柵等
  • 電氣工程:電氣安裝
  • 電訊承包工程:安裝電訊設備、線纜及交換機

服務

喜利得工具服務

  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
  • 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
有關工具服務的更多信息

LifeTime Services

  • 自購買日起 2 年內免維修費,包括零件磨損、運送及人工
More information about LifeTime Services

產品視頻

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.