新的

DSW 1510-CA 線鋸

鏈鋸 DSW 1510-CA 3x400V #2192258

  • 電機功率: 16 千瓦
  • 能源: 電動
  • 發電機最小額定功率: 40 kVA

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 986,823.00

HKD 986,823.00 / 1 個

技術資料

電機功率
16 千瓦
能源
電動
發電機最小額定功率
40 kVA
重量
345 kg
A量聲壓等級
82.7 dB (A) 1
IP 保護 級別
IP 55 (EN 60529)
  1. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

文件

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.