解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

高功率 (30 kW) 電線鋸,重型切割表現優越

  • 電機功率: 30 千瓦
  • 能源: 電動
  • 發電機最小額定功率: 80 kVA

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 1,301,189.97

技術資料

電機功率
30 千瓦
能源
電動
發電機最小額定功率
80 kVA
線存儲器容量
18.4 m
重量
550 kg
A量聲壓等級
86.1 dB (A) 1
IP 保護 級別
IP 65 (EN 60529), IP 54 (EN 60529)
  1. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

文件

特點和應用

產品特點

  • 由於兩台功率高達 15 kW 的強大馬達,達致高鋸切性能
  • 高啟動轉矩降低了 "切磨" 電線所需力量
  • 線張力減震系統減少電線上的應力
  • 無間段的可變切割速度,配備可視指示燈
  • 易於調節的導輪系統,安裝快速

應用

  • 可控的拆除或拆卸結構
  • 必須於很短的時間內完成、要求最高鋸切性能的應用程序
  • 切割大量鋼筋的混凝土、磚石、石頭或鋼鐵
  • 水底應用(部分鋸線地在水底走)
  • 幹線鋸切應用(例如發電廠退役)

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

服務

喜利得工具服務

  • 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
  • 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
有關工具服務的更多信息

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.