解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

DD-HD 30 鑽孔機架

鑽架 DD-HD 30-CA #2159830

喜利得鑽孔馬達的支架

  • 固定模式: 錨栓、連附加真空墊的吸塵機
  • 角鑽孔: 是
  • 圓柱延長段: 是

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 14,336.73

技術資料

固定模式
錨栓、連附加真空墊的吸塵機
角鑽孔
圓柱延長段
搭配
DD 250-CA
重量
21.4 kg
底板尺寸(長*寬)
410 x 272 mm
鑽頭腳架高度
1086 mm
可擴展的直徑容量

特點和應用

產品特點

  • 內建輕鬆鑽窿功能:操作省力,減少勞損
  • 斜角鑽窿:容易無限調節,高達 45°
  • 方便搬運:摺疊非常簡單
  • 配件全面:配備真空墊、墊片、十字支撐、螺桿和固定組件套裝

應用

  • 不配合墊片,鑽窿直徑高達 300mm
  • 配合墊片,鑽窿直徑高達 600mm
  • 以錨栓固定,可選擇搭配真空墊或螺桿

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.