DD-ST 200 鑽孔機架

鑽架 DD-ST 200 #2105437

喜利得 DD 200 鑽孔機鑽架

  • 角鑽孔: 無
  • 圓柱延長段: 無
  • 搭配: DD 200

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 3,675.24

HKD 3,675.24 / 1 個

技術資料

角鑽孔
圓柱延長段
搭配
DD 200
鑽頭腳架高度
1000 mm
可擴展的直徑容量

特點和應用

產品特點

  • 設計用於與 DD 200 (DD-ST 200) 鑽石鑽孔驅動裝置配合使用
  • 非常堅固的設計
  • 容量可達 400 mm,附墊片可達 600 mm
  • 提供全面的配件 – 例如真空墊、墊片、螺旋千斤頂、集水系統或緊固套件

應用

  • 不配合墊片,鑽窿直徑高達 400mm
  • 配合墊片,鑽窿直徑高達 600mm
  • 以錨栓固定,可選擇搭配真空墊或螺桿

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.