- 材料構成: 連接頭: S275JR - DIN EN 10025, 底板: S355MC - DIN EN 10149-2, 螺栓: 鋼 8.8 級, 螺母: 鋼 8級
- 表面處理: 室內塗層 - 電鍍鍍鋅
- 環境 情況: 乾燥室內環境 (C1) 室內臨時冷凝 (C2)
選擇
直徑 D
- 11.5 mm
- 13.6 mm
包裝數量
- 10 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 902.50
技術資料

材料構成
連接頭: S275JR - DIN EN 10025, 底板: S355MC - DIN EN 10149-2, 螺栓: 鋼 8.8 級, 螺母: 鋼 8級
表面處理
室內塗層 - 電鍍鍍鋅
環境 情況
乾燥室內環境 (C1) 室內臨時冷凝 (C2)