新的

支撐加強件 MT-C-GLP L A OC #2430769

  • 材料構成: Q355 或更優質的鋼
  • 表面處理: 戶外塗層 - HDG
  • 材料厚度: 4 mm

選擇

包裝數量
  • 8 pc
產品選擇
數量
Total
8
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 1,527.60

HKD 190.95 / 1 個

技術資料

07_IS_MT-C-GLP L A OC_0001 (3618370)
材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
戶外塗層 - HDG
材料厚度
4 mm
重量
1.98 kg
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

文件

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.