跳到主要內容
登入或註冊
訂單
zh
聯絡
購物車
搜尋
搜尋建議
產品
行業解決方案
工程設計與交流平台
支援及下載
關於喜利得
登入或註冊
購物車
主頁
產品
模塊支援系統
系統連接器和介面
新的
3 圖片
材料構成: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
材質及塗層: 碳鋼 - 室內塗層
材料厚度: 2.5 mm
更多資訊
選擇
重新選擇
包裝數量
50 pc
產品選擇
請選擇
數量
包
Total
Pieces
1
您看不到您公司的價格
請登入或註冊
查看貴公司的價格
折扣價
價格加載發生錯誤
請聯絡我們
加入購物車
技術資料
材料構成
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
材質及塗層
碳鋼 - 室內塗層
材料厚度
2.5 mm
表面處理
室內塗層 - 電鍍鍍鋅
緊固扭矩
18 Nm
文件
認證文件
手冊
操作說明
相關產品
全部
耗材
AM
螺桿
諮詢與支援
申請現場產品演示
我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)
開始實時聊天
客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.
要求回電
客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.
回上一頁
要求現場示範
即時網上通訊
回電給我