新的

槽钢连接件 MT-ES-40 FL OC #2399681

  • 材料構成: S235JR, Q235B
  • 材質及塗層: 碳鋼 - 戶外塗層
  • 材料厚度: 4 mm

選擇

包裝數量
  • 14 pc
產品選擇
數量
Total
14
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價格加載發生錯誤

請聯絡我們

技術資料

10_IS_MT-ES-40 FL_0001 (3658301)
材料構成
S235JR, Q235B
材質及塗層
碳鋼 - 戶外塗層
材料厚度
4 mm
表面處理
戶外塗層 - HDG
緊固扭矩
40 Nm
重量
1.01 kg

文件

產品視頻

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.