新的
槽钢连接件 MT-ES-40 FL #2399669
- 材料構成: S235JR, Q235B
- 材質及塗層: 碳鋼 - 室內塗層
- 材料厚度: 4 mm
選擇
包裝數量
- 14 pc
數量
包
Total 個
14
折扣價
技術資料

材料構成
S235JR, Q235B
材質及塗層
碳鋼 - 室內塗層
材料厚度
4 mm
表面處理
室內塗層 - 電鍍鍍鋅
緊固扭矩
30 Nm
重量
1.07 kg
槽钢连接件 MT-ES-40 FL #2399669