新的
底板 MT-B-O2 FL OC #2399675
- 材料構成: S235JR, Q235B
- 材質及塗層: 碳鋼 - 戶外塗層
- 材料厚度: 4 mm
選擇
包裝數量
- 16 pc
數量
包
Total 個
16
折扣價
技術資料

材料構成
S235JR, Q235B
材質及塗層
碳鋼 - 戶外塗層
材料厚度
4 mm
表面處理
戶外塗層 - HDG
螺紋連接 - M
M12, 1/2 in
緊固扭矩
40 Nm
重量
1.16 kg
底板 MT-B-O2 FL OC #2399675